Función parcial de seguridad STO

La tabla siguiente muestra los datos técnicos de la función parcial de seguridad STO.

Las entradas binarias seguras F_STO_P1 y F_STO_P2 corresponden a unidades sin módulo de freno SBM tipo 3 conforme a IEC 61131-2.

El potencial de referencia para F_STO_P1 y F_STO_P2 es STO_M (contactar en borna X5504:5).

 

Borna

Datos técnicos

Contacto de seguridad STO

X5504

Datos eléctricos de las entradas binarias seguras F_STO_P1, F_STO_P2

 

Mínimo

Típico

Máximo

Rango de tensión de entrada

X5504:1 y X5504:3

-3 V CC

24 V CC

30 V CC

Capacitancia de entrada contra STO_M

 

300 pF

500 pF

Capacitancia de entrada contra STO_M con un módulo de freno SBM

 

1.5 µF

2.5 µF

Capacitancia de entrada contra STO_M con 2 módulos de freno SBM

 

3 µF

5 µF

Capacitancia de entrada contra GND

 

300 pF

500 pF

Capacitancia de entrada contra GND con un módulo de freno SBM

 

1.5 µF

2.5 µF

Capacitancia de entrada contra GND con 2 módulos de freno SBM

 

3 µF

5 µF

Consumo de potencia con 24 V CC:

F_STO_P1

 

150 mW

200 mW

F_STO_P2

 

150 mW

200 mW

Suma

 

300 mW

400 mW

Consumo de potencia con 24 V CC:

F_STO_P1 con un módulo de freno SBM

 

200 mW

260 mW

F_STO_P2

 

150 mW

200 mW

Suma

 

350 mW

460 mW

Tensión de entrada para estado ON (STO)

 

11 V CC

Tensión de entrada para estado OFF (STO)

 

5 V CC

Corriente de fuga permitida del control de seguridad externo

 

3 mA

Longitud de cable máxima sin módulo de freno SBM

100 m

Longitud de cable máxima con módulo de freno SBM

30 m