Cable de conexión

Información adicional
  • Sección del cable 4 mm2
  • Sección del cable 6 mm2
  • Sección del cable 10 mm2

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

Edición: 11/2024

© Copyright: 2025

Índice alfabético

MOVIPRO® technology DSI

Idioma

  • Deutsch
  • English
  • Brasileiro
  • Español
  • 汉语
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • Principal
  • Instalación eléctrica
  • Asignación de los conectores enchufables
  • Conexiones generales
  • X2107: Salida del variador para conexión de motores con MOVILINK® DDI
  • Cable de conexión