Sección del cable 1.5 mm2
Cable de conexión | Conformidad/ref. de pieza | Tipo de cable | Longitud/tipo de tendido | Sección de cable/tensión de funcionamiento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28125967 | LEONI LEHC® 005272 | variable
| 1.5 mm2 / 500 V CA | |||
M23, anillo de codificación: marrón, macho |
| IS1, hembra, | ||||
CE/UL: 28125959 | LEONI LEHC® 005272 | variable
| 1.5 mm2 / 500 V CA | |||
M23, anillo de codificación: marrón, macho |
| IS1, hembra, | ||||
CE/UL: 28125940 | LEONI LEHC® 005272 | variable
| 1.5 mm2 / 500 V CA | |||
M23, anillo de codificación: marrón, macho |
| IS2, hembra, | ||||
CE/UL: 28125932 | LEONI LEHC® 005272 | variable
| 1.5 mm2 / 500 V CA | |||
M23, anillo de codificación: marrón, macho |
| IS2, hembra, | ||||
CE/UL: 28125975 | LEONI LEHC® 005272 | variable
| 1.5 mm2 / 500 V CA | |||
M23, anillo de codificación: marrón, macho |
| HAN® 10E, hembra (ASB4) | ||||
CE/UL: 28170601 | LEONI LEHC® 005272 | variable
| 1.5 mm2 / 500 V CA | |||
M23, anillo de codificación: marrón, macho |
| HAN®, 10E, hembra (ABB8) | ||||
CE/UL: 28125991 | LEONI LEHC® 005272 | variable
| 1.5 mm2 / 500 V CA | |||
M23, anillo de codificación: marrón, macho |
| Abierto, terminales redondos de cable M4, punteras de cable | ||||
CE/UL: 28125983 | LEONI LEHC® 005272 | variable
| 1.5 mm2 / 500 V CA | |||
M23, anillo de codificación: marrón, macho |
| Abierto, terminales redondos de cable M5, punteras de cable | ||||
CE/UL: 28126009 | LEONI LEHC® 005272 | variable
| 1.5 mm2 / 500 V CA | |||
M23, anillo de codificación: marrón, macho |
| Abierto, punteras de cable | ||||
CE/UL: 28128451 | LEONI LEHC® 005272 | Variable
| 1.5 mm2 / 500 V CA | |||
M23, anillo de codificación: marrón, macho |
| M23, hembra (SH1/KH1)Cierre SpeedTec | ||||
CE/UL: 28183266 | Helukabel Li9YC11Y-HF 4G1.5 + (3 × 1.0) C | Variable
| 1.5 mm2 / 500 V CA | |||
M23, anillo de codificación: marrón, macho |
| M23, hembra (SB1)Cierre SpeedTec | ||||
Cable de extensión | CE/UL: 28128710 | LEONI LEHC® 005272 | variable
| 1.5 mm2 / 500 V CA | ||
M23, anillo de codificación: marrón, macho |
| M23, anillo de codificación: marrón, hembra | ||||