Fehler 12 Bremse
Fehler: 12.13 (0C0Dhex | 3085dec) Beschreibung: Fehlerhafte Spannung | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Spannung des Bremsenausgangs ist nicht kompatibel mit der Nennspannung der Bremse, die in Betrieb genommen wurde. | – Inbetriebnahme der Bremse prüfen. oder – Gerät mit passender Bremsenspannung verwenden. oder – Antrieb mit passender Bremse verwenden. | |
Fehler: 12.20 (0C14hex | 3092dec) Beschreibung: Digitale Motorintegration – Kritischer Fehler | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre mit Self-Reset | |
Ursache | Maßnahme | |
Der intelligente Bremsgleichrichter der digitalen Motorintegration hat einen kritischen Fehler festgestellt. | Fehlermeldung der Subslave beachten. Von dieser Fehlermeldung die genaue Ursache entnehmen und die entsprechenden Maßnahmen zur Fehlerbehebung ausführen. | |
Fehler: 12.21 (0C15hex | 3093dec) Beschreibung: Digitale Motorintegration – Fehler | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Notstopp + Endstufensperre mit Self-Reset | |
Ursache | Maßnahme | |
Der intelligente Bremsgleichrichter der digitalen Motorintegration hat einen Fehler festgestellt. | Fehlermeldung der Subslave beachten. Von dieser Fehlermeldung die genaue Ursache entnehmen und die entsprechenden Maßnahmen zur Fehlerbehebung ausführen. | |
Fehler: 12.22 (0C16hex | 3094dec) Beschreibung: Digitale Motorintegration – Warnung | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Warnung mit Self-Reset | |
Ursache | Maßnahme | |
Der intelligente Bremsgleichrichter der digitalen Motorintegration hat eine Warnung gemeldet. | Warnung der Subslave beachten. Von dieser Warnung die genaue Ursache entnehmen und die entsprechenden Maßnahmen zur Behebung ausführen. | |
Fehler: 12.23 (0C17hex | 3095dec) Beschreibung: Digitale Motorintegration – Timeout | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Kommunikation zum intelligenten Bremsgleichrichter ist gestört. | Verbindung prüfen. | |
Fehler: 12.24 (0C18hex | 3096dec) Beschreibung: Digitale Motorintegration – Initialisierungsfehler | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Initialisierung des intelligenten Bremsgleichrichters ist fehlgeschlagen. | – Fehler quittieren. – Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |