Pinbelegung

Sachnummer

Funktion

Kontakt M23

Kontakt M12

Steckplatz M12

18255477
15255485

DI01/DI07/DI10

1

4

1

DI02/DO08/DI11

2

2

1

DI03/DO02/DI12

3

4

2

DI04/DO03/DI13

4

2

2

DI05/DI24V/DO10

5

4

3

DI06/DOR-C/DO11

6

2

3

DO00/DOR-NO/DO12

7

4

4

DO01/DOR-NC/DO13

8

2

4

GND

9

3

1/2/3/4

GND

10

24V

11

1

1/2/3/4

FE

12

5

1/2/3/4

13309269
13309277
13309285
13309293
13309307

DI01/DI07/DI10

1

4

1

DI02/DO08/DI11

2

4

2

DI03/DO02/DI12

3

4

3

DI04/DO03/DI13

4

4

4

DI05/DI24V/DO10

5

4

5

DI06/DOR-C/DO11

6

4

6

DO00/DOR-NO/DO12

7

4

7

DO01/DOR-NC/DO13

8

4

8

GND

9

3

1/2/3/4/5/6/7/8

GND

10

24V

11

1

1/2/3/4/5/6/7/8

FE

12

5

1/2/3/4/5/6/7/8