Anschlusskabel
Weiterführende Informationen
Kabelquerschnitt 1.5 mm2
Kabelquerschnitt 2.5 mm2
Kabelquerschnitt 4 mm2
❮
❯
MOVIPRO® technology DSI
Sprache
Deutsch
English
Brasileiro
Español
汉语
SEW-EURODRIVE
Home
Elektrische Installation
Belegung der Steckverbinder
Allgemeine Anschlüsse
X2041, X2041_1, X2041_2: Umrichterausgang für Anschluss von Motoren ohne MOVILINK® DDI
Anschlusskabel