Allgemeine technische Daten
Technische Daten des Geräts | |
|---|---|
Sachnummer | 28318552 |
Leistungsaufnahme | 0.25 W |
Umgebungstemperatur | Lagerung (EN 60721-3-1 Klasse 1K2): -20 °C – +70 °C Betrieb (EN 60721-3-3 Klasse 3K3): 0 °C – +60 °C |
Schutzart | IP20 gemäß EN 60529 |
Schnittstelle zum Umrichter | D-Sub-Stecker Sub 9 pol. |
Abmessungen (L x B x H) | Ohne D-Sub-Stecker: 100 mm x 45 mm x 22 mm Mit D-Sub-Stecker: 100 mm x 45 mm x 26.5 mm |
Gewicht | 70 g |
Technische Daten der NFC-Schnittstelle | |
|---|---|
Frequenz | 13.56 MHz |
Reichweite | < 10 mm |
Übertragungsprotokoll | NFC Forum Type 5 tag gemäß ISO/IEC 15693 |
Technische Daten der Bluetooth®-Schnittstelle | |
|---|---|
Frequenz | 2.4 GHz |
Reichweite | < 10 m (abhängig von EMV und Einbau) |
Datenübertragung | Bluetooth® Low Energy (BLE) |
Übertragungsprotokoll | Bluetooth® 5.2 gemäß IEEE 802.15.4 |