Bluetooth®-Modul CAB11A
Das Bluetooth®-Modul CAB11A dient als Schnittstelle zwischen einem Umrichter aus dem Automatisierungsbaukasten MOVI-C® und der IoT App, die das Parametrieren des Umrichters ermöglicht.
Für mobile Endgeräte ist die IoT App im entsprechenden App-Store zum Download verfügbar (siehe Kapitel Einrichtung IoT App). Für Geräte mit Webbrowser steht die Web-App der IoT App zur Verfügung (siehe Kapitel Einrichtung Web-App).
Das Modul kann entweder direkt im Schaltschrank auf den Umrichter gesteckt oder mittels erhältlichem Einbaurahmen außerhalb des Schaltschranks (die maximale Kabellänge der Einbaurahmen beträgt 3 m) betrieben werden. Die Verbindung wird dabei jeweils über den D-Sub-Stecker des Moduls hergestellt.
Zum Herstellen der ersten Verbindung ist eine Anmeldung des Moduls in der IoT App erforderlich. Diese Anmeldung kann mittels Bluetooth®-Schnittstelle oder NFC-Schnittstelle erfolgen. Im Anschluss an diese initiale Anmeldung wird für die Verbindung die Bluetooth®-Schnittstelle verwendet. Je Modul kann sich immer nur ein mobiles Endgerät oder ein Computer verbinden.
Folgende Abbildung zeigt die Komponenten des Moduls:

[1] | [4] | Entriegelungstaste | |
[2] | Bluetooth®-Schnittstelle | [5] | D-Sub-Stecker |
[3] | NFC-Schnittstelle | [6] |