재활용(Recycling) 및 재사용(Re-Use)

SEW‑EURODRIVE에서는 제품의 제조 시 순환 경제의 일환으로 새로운 천연 자원의 사용을 최소 수준으로 유지하기 위해 노력하고 있습니다. 여기에서 주요 목적은 재료의 Recycling 및 재순환된 구성요소의 점검 및/또는 처리 그리고 생산 시 재사용에 있습니다. SEW‑EURODRIVE에서 이런 공정의 적용은 그를 통해 얻은 재료 및 구성요소가 생산 품질의 요건에 부합하는 경우에만 가능합니다.