Újrahasznosítás és újrafelhasználás

Az SEW‑EURODRIVE a termékek gyártásakor gondot fordít arra, hogy a körforgásos gazdaság jegyében lehetőleg minél kevesebb természetes erőforrást használjon fel újonnan. Fontos szempont az anyagok újrahasznosítása, valamint a visszaforgatott alkotórészek ellenőrzése és/vagy újrafeldolgozása, majd új termékekben történő újrahasznosítása. Az SEW‑EURODRIVE csak akkor alkalmazza ezt az eljárást, ha az általa nyert anyagok és alkotórészek megfelelnek az új termékek minőségének.