通过操作面板进行连接
PC与设备工程设计接口之间的连接可通过操作面板CBG22A、CBG21A、CBG11A或CBM22A来建立。
数据将按照USB 2.0标准进行传输。也可以在USB 3.0接口上运行。
对于该连接,需要以下组件:
组件 | 部件号 |
|---|---|
操作面板CBG22A | 28277554 |
CBG21A操作面板 | 28238133 |
CBG11A操作面板 | 28233646 |
操作面板的安装外壳CBM22A | 28282892 |
USB连接电缆USB-A/USB-2.0-Mini-B 用于将CBG..操作面板连接至PC的USB接口
| 25643517 |
CBG..连接电缆D-Sub/M12,B编码 (USK25A) 用于连接到带24 V电源电压的工程组态接口X4142
| 28139046 |
更多的信息