Raccordement par console de paramétrage
La liaison entre le PC et l'interface d'ingénierie de l'appareil peut être établie à l'aide des consoles opérateur locales CBG22A, CBG21A, CBG11A ou CBM22A.
Les données sont transférées selon le protocole USB 2.0 standard. L'utilisation avec une interface USB 3.0 est également possible.
Les composants suivants sont nécessaires pour ce type de raccordement.
Composant | Référence |
|---|---|
Console de paramétrage CBG22A | 28277554 |
Console de paramétrage CBG21A | 28238133 |
Console de paramétrage CBG11A | 28233646 |
Boîtier de montage CBM22A pour console de paramétrage | 28282892 |
Câble de liaison USB-A/Mini-B USB 2.0 pour le raccordement de la console de paramétrage CBG.. sur l'interface USB du PC
| 25643517 |
Câble de liaison CBG.. Sub-D/M12, détrompage B (USK25A) pour le raccordement sur l'interface d'ingénierie X4142 avec tension d'alimentation 24 V
| 28139046 |