X1650: Alimentação lógica e tensão de alimentação
A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:
Função |
|---|
Entrada de alimentação lógica, entrada de tensão de alimentação |
Tipo de conexão |
|---|
M12, 5 polos, macho, codificação com L, cor: preto |
Esquema de ligação |
|---|
|
Atribuição | ||
|---|---|---|
Contato | Função | |
1 | +24V/L1 | Alimentação lógica/L1 |
2 | 0V48/N2 | Potencial de referência da tensão de alimentação/N2 |
3 | 0V24/N1 | Potencial de referência da alimentação lógica/N1 |
4 | +48V/L2 | Tensão de alimentação/L2 |
| FE | Terra funcional |
Informações adicionais