X1650 : alimentation logique et alimentation en puissance

Le tableau suivant fournit les informations pour ce raccordement.

Fonction

Entrée alimentation logique, entrée alimentation en puissance

Mode de raccordement

M12, 5 pôles, mâle, détrompage L, couleur : noir

Schéma de raccordement

Affectation

Contact

Fonction

1

+24V/L1

Alimentation logique/L1

2

0V48/N2

Alimentation en puissance - potentiel de référence/N2

3

0V24/N1

Alimentation logique - potentiel de référence/N1

4

+48V/L2

Alimentation en puissance/L2

FE

Mise à la terre fonctionnelle