Tensão de saída
A tensão nominal de saída de 24 V pode ser aumentada em incrementos de 0.2 V até 27 V. Este aumento de tensão pode ser usado para compensar quedas de tensão em cabos longos.
Uma aplicação adicional para o aumento da tensão existe quando os equipamentos exigem uma tensão mais elevada devido às tolerâncias.