Uitgangsspanning

De nominale uitgangsspanning van 24 V kan in stappen van 0,2 V tot 27 V worden verhoogd. Deze spanningsverhoging kan worden gebruikt om spanningsverlies op lange leidingen te compenseren.

Een andere toepassing voor de spanningsverhoging is mogelijk als gebruikers vanwege de toleranties een hogere spanning nodig hebben.