Fase-uitval netvoeding
De modulebus-master geeft een netuitval onafhankelijk van de hier ingestelde foutreacties over de modulebus aan andere modulebusdeelnemers (slaves) door.
Deze status levert in de modulebus-slave een foutreactie op. Deze reactie is echter instelbaar in de modulebus-slave. Ook in de modulebus-master is de reactie op een fase-uitval netvoeding instelbaar, zie hoofdstuk "Foutreacties".
Mocht de fase-uitval netvoeding niet door de modulebus-master worden verzonden, dan kan dit worden ingesteld via parameter "8627.3 Netinformatie overdragen".