Reglementair gebruik
Het product is bestemd om in de schakelkast van elektrische installaties of machines te worden ingebouwd.
Bij de inbouw in elektrische installaties of machines is de inbedrijfstelling van het product niet toegestaan voordat is vastgesteld dat de machine voldoet aan de plaatselijke wetgeving en richtlijnen. In Europa zijn bijvoorbeeld de machinerichtlijn 2006/42/EG en de EMC-richtlijn 2014/30/EU van kracht. Neem daarbij de richtlijn EN 60204-1 (Veiligheid van machines – elektrische uitrusting van machines) in acht. Het product voldoet aan de eisen van de laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU.
De normen die in de conformiteitsverklaring zijn opgenomen, zijn van toepassing op het product.
Deze installaties kunnen zijn bedoeld voor mobiel of stationair gebruik.
Raadpleeg het typeplaatje en het hoofdstuk "Technische gegevens" in de documentatie voor de technische gegevens en informatie over de aansluitvoorwaarden. Neem de gegevens en voorwaarden altijd in acht.
Als het product niet volgens de voorschriften of verkeerd wordt gebruikt, bestaat het gevaar voor ernstig lichamelijk letsel of veel materiële schade.