Impiego conforme all'uso previsto

Il prodotto è destinato all'installazione nel quadro di comando in impianti elettrici o nelle macchine.

Nel caso di installazione in impianti elettrici o nelle macchine, la messa in servizio del prodotto è proibita finché non è stato accertato che la macchina sia conforme alle leggi e direttive locali. Per l'area europea vigono ad esempio la direttiva macchine 2006/42/CE e la direttiva EMC 2014/30/UE. Rispettare la norma EN 60204-1 (Sicurezza del macchinario – Equipaggiamento elettrico delle macchine). Il prodotto soddisfa i requisiti della direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE.

Le norme elencate nella dichiarazione di conformità sono applicate al prodotto.

Questi impianti possono essere predisposti per l'impiego mobile o stazionario.

I dati tecnici e quelli riguardanti le condizioni di collegamento si trovano sulla targhetta e nel capitolo "Dati tecnici" della documentazione. Rispettare tassativamente tutte le indicazioni e condizioni.

In caso di utilizzo non conforme o improprio del prodotto si possono provocare lesioni fisiche gravi o seri danni materiali.