Beperkingen met betrekking tot het gebruik

Als er niet uitdrukkelijk in is voorzien, zijn de onderstaande toepassingen verboden:

  • In een explosiegevaarlijke omgeving
  • In een omgeving met schadelijke oliën, zuren, gassen, dampen, stof en straling
  • Waarbij ontoelaatbare hoge mechanische trillings- en stootbelastingen optreden, die de normen van EN 61800-5-1 overschrijden
  • gebruik boven een hoogte van 3800 m boven zeeniveau

Het product kan onder onderstaande randvoorwaarden vanaf een hoogte van 1000 m tot maximaal 3800 m boven zeeniveau worden gebruikt:

  • Met reductie van de nominale uitgangsstroom en/of de netspanning wordt rekening gehouden overeenkomstig de gegevens in hoofdstuk Technische gegevens in de documentatie.
  • De lucht- en kruipwegen zijn vanaf 2000 m boven zeeniveau alleen toereikend voor overspanningscategorie II volgens EN 60664. Op hoogtes boven 2000 m boven zeeniveau moet u voor het gehele systeem beperkende maatregelen nemen die de inkomende spanningspieken van categorie III reduceren tot categorie II.
  • Als een veilige elektrische scheiding vereist is (volgens EN 61800-5-1 en EN 60204-1), realiseer deze op een hoogte vanaf 2000 m boven zeeniveau dan buiten het product.