Limitazione di impiego
Quando non previsto espressamente per questi casi, sono vietati:
- l'impiego in aree soggette a pericolo di esplosione
- l'impiego in ambienti contenenti oli, acidi, gas, vapori, polveri e radiazioni nocive
- l'impiego in applicazioni con elevati carichi meccanici oscillanti ed impulsivi non ammessi che non rientrano nella norma EN 61800-5-1
- l'impiego ad altitudini superiori a 3800 m s.l.m.
Il prodotto si può utilizzare ad altitudini che variano da 1000 m ad un massimo di 3800 m s.l.m. tenendo in considerazione quanto segue:
- La riduzione della corrente nominale di uscita e/o tensione di rete viene tenuta in considerazione in conformità ai dati nel capitolo Dati tecnici nella documentazione.
- A partire da 2000 m sul livello del mare le distanze di scarica e le vie di dispersione sono sufficienti solo per la categoria di sovratensione II secondo EN 60664. Ad altitudini a partire da 2000 m s.l.m. devono essere adottate misure di limitazione che riducono la sovratensione sul lato rete dalla categoria III alla categoria II.
- Nel caso che sia necessaria una separazione elettrica sicura (secondo EN 61800‑5‑1 o EN 60204‑1), realizzare la separazione al di fuori del prodotto a partire da altitudini di 2000 m sul livello del mare.