Controllo cortocircuito
Ci sono i parametri seguenti nel gruppo 8809 "Monitoraggio stadio finale – alimentazione elettrica per la configurazione del controllo cortocircuito".
Normalmente possono essere lasciati sui valori standard.
- 8809.100 "Controllo cortocircuito: limite di tensione (lato A)"
- 8809.101 "Controllo cortocircuito: limite di tensione (lato B)"
- 8809.102 "Controllo cortocircuito: attivazione (lato A)"
- 8809.103 "Controllo cortocircuito: attivazione (lato B)"
Inoltre, il controllo cortocircuito ha bisogno di informazioni riguardo alle capacità collegate per poter riconoscere in modo corretto il cortocircuito. Queste informazioni le riceve dai parametri di altri gruppi. I rispettivi valori devono essere impostati corrispondentemente all'applicazione durante la messa in servizio:
- 8811 "Configurazione – alimentazione elettrica"
- 8811.11 "Capacità stadio finale (lato A)". Questo valore proviene dai dati di configurazione dell'unità.
- 8811.12 "Capacità stadio finale (lato B)". Questo valore proviene dai dati di configurazione dell'unità.
- 8811.13 "Capacità applicazione fissa (lato A)".
- 8811.14 "Capacità applicazione fissa (lato B)".
- 8817 "Dati di configurazione – unità di accumulo".
- 8817.6 "Capacità".
- 8818 "Gestione carica".
- 8818.52 "Lato stadio finale".
- Se viene riconosciuto un cortocircuito, l'unità segnala l'anomalia E7.8 cortocircuito lato A o lato B.
Controllo cortocircuito durante il caricamento
Il controllo può riconoscere il cortocircuito solo se l'unità sta alimentando la corrente in questo cortocircuito.
Si tratta di un controllo di plausibilità fra l'energia alimentata nel lato controllato, la capacità di questo lato e l'aumento di tensione risultante da ciò.
Il controllo funziona fino al limite di tensione impostato tramite i parametri 8809.100 o 8809.101. Ciò significa, si misura fino a che la tensione è salita in teoria oltre questo limite. Per poter lavorare in modo affidabile è necessario selezionare una tensione con la quale non viene avviata nessuna utenza.
Più è basso il limite di tensione, più è breve il tempo per la segnalazione di un cortocircuito. E di conseguenza è breve anche il tempo in cui viene alimentata la corrente nel cortocircuito. Più è alta la capacità o minore è la corrente alimentata, più è lento l'aumento di tensione e così è anche per il tempo prima che venga riconosciuta l'anomalia.
Controllo cortocircuito durante il funzionamento
Qui vengono controllate le cadute di tensione rapide transitorie. Se viene riconosciuta una caduta di tensione non plausibile per la capacità indicata, ciò viene riconosciuto come cortocircuito.