允许的负载持续率

40°C、50°C下允许的负载持续率EDB_per

60°C时允许的负载持续率EDB_per

热屈曲转速nB_th_k

转速n,单位:min-1

频率f,单位:[Hz]

允许的负载持续率EDB_per,单位:[%]

40 °C,50 °C

60 °C

0

0

30

25

75

2.5

42

34

150

5

53

44

225

7.5

65

53

300

10

77

63

375

12.5

88

72

450

15

100

81

525

17.5

100

91

≥ 600

20

100

100