机械设计介绍

SEW-EURODRIVE的BE..制动器必须按照设定的规范根据具体应用进行项目设计。选型设计规范因制动器的应用和运行条件不同而不同。以下选型设计存在显著差异:

  • BE..制动器设计为工作制动器,同样符合ATEX、IECEx和HazLoc-NA®要求
  • BE..、BE.H制动器或BE..安全制动器设计为保持制动器,同样符合ATEX、IECEx和HazLoc-NA®要求

在选择和设计制动器时,遵照相关的选型设计流程和计算公式。

针对减速电机(带不同款型的SEW-EURODRIVE BE..制动器)的计算机辅助式选择和选型设计,您可使用规划和选型设计工具SEW-Workbench。

如有疑问,请联系您的SEW‑EURODRIVE联系人。