Introdução ao planejamento de projeto mecânico

Os freios BE.. da SEW-EURODRIVE devem ser projetados para o seu caso de aplicação conforme especificações definidas. As especificações do planejamento de projeto diferem dependendo da aplicação e uso do freio. Os seguintes planejamentos de projeto se diferenciam em especial:

  • Planejamento de projeto de um freio BE.. como freio de serviço, também para ATEX, IECEx e HazLoc-NA®
  • Planejamento de projeto de um freio BE.., BE.H ou de um freio de segurança BE.. como freio de retenção, também para ATEX, IECEx e HazLoc-NA®

Na seleção e no dimensionamento do freio, observar o procedimento de planejamento de projeto relevante, bem como as fórmulas de cálculo correspondentes.

Para a seleção e o planejamento de projeto assistidos por computador de motorredutores com as diferentes variantes do freio BE.. da SEW-EURODRIVE usar a ferramenta de planejamento e projeto SEW-Workbench.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com seu contato local na SEW-EURODRIVE.