Normas básicas testadas

A avaliação de segurança dos freios de segurança é baseada nas seguintes normas:

EN 62061

EN 61508

EN 61800‑5‑2

EN ISO 13849

BE..

–

–

✔

Se um opcional de motor com funcionamento seguro for adequadamente integrado em um sistema de segurança, pode ser alcançado o nível de desempenho "e" (PL e). As especificações, por ex., para a arquitetura do sistema, quaisquer diagnósticos necessários e as probabilidades de falhas, devem ser implementadas de acordo com as especificações normativas e esta documentação. Se o sistema de segurança com freios de segurança for avaliado de acordo com o nível de integridade de segurança (SIL), as evidências necessárias deverão ser fornecidas pelo cliente.