Base normativa

La evaluación de seguridad de los frenos de seguridad se basa en las siguientes normas:

EN 62061

EN 61508

EN 61800‑5‑2

EN ISO 13849

BE..

–

–

✔

Si una opción de motor de seguridad funcional se integra adecuadamente en un sistema de seguridad, es posible alcanzar el Performance Level e (PL e). Los requerimientos. p. ej. respecto a la arquitectura del sistema, los diagnósticos requeridos y las probabilidades de fallo, deben implementarse conforme a las especificaciones normativas y la presente documentación. Si debe evaluarse el sistema de seguridad con frenos de seguridad según el nivel de integridad de seguridad (SIL), el cliente deberá llevar a cabo las comprobaciones requeridas para ello.