Introdução ao planejamento de projeto térmico

Os freios BE.. e BE.H da SEW-EURODRIVE devem ser projetados para o seu caso de aplicação conforme especificações definidas. As especificações do planejamento de projeto diferem dependendo da aplicação e uso do freio. Em aplicações com operação com rotação variável (operação com conversor de frequência), o freio poderia ser operado em uma faixa de variação na qual o limite de temperatura especificado do freio não é cumprido. Por esta razão, deve ser realizado um planejamento de projeto térmico do freio, ver Planejamento de projeto térmico do freio BE...

Em caso de dúvidas, entrar em contato com seu contato local na SEW-EURODRIVE.