Introducción a la planificación de proyecto térmica

La planificación de proyecto de los frenos BE.. y BE.H de SEW‑EURODRIVE debe llevarse a cabo para su caso de aplicación concreto y conforme a las especificaciones definidas. Las especificaciones para la planificación del proyecto difieren en función del empleo y uso del freno. En aplicaciones con funcionamiento a velocidad variable (funcionamiento con variador de frecuencia), el freno podría funcionar en un rango de velocidad en el que no se cumple el límite de temperatura especificado del freno. Por este motivo, debe efectuarse una planificación de proyecto térmica del freno, véase Planificación de proyecto térmica del freno BE...

En caso de tener preguntas, diríjase a su persona de contacto de SEW‑EURODRIVE.