Implementación de un test de freno

Por un test de freno se entiende por norma general una función de prueba que comprueba la capacidad de rendimiento y de funcionamiento de uno o varios frenos. Por norma general, la función de prueba se implementa como función de software. Pero también se conocen métodos de prueba sin software.

Para el test es relevante verificar si el freno mantiene su capacidad de bloqueo y desbloqueo. De forma complementaria, debe comprobar si el freno todavía dispone de un par de frenado suficiente.

Para la comprobación del par, el freno se comprueba preferentemente con carga estática. Para ello se carga el freno bloqueado en parada con un par definido que el freno debe detener. El par definido puede p. ej. generarse como par del motor o venir de un peso de prueba. La prueba no ocasiona ningún desgaste en el freno, por lo que es posible llevarla a cabo con frecuencia.

Como complemento a la prueba estática puede llevar a cabo una prueba dinámica. En ella, los frenos detienen la máquina, que se encuentra en movimiento. El freno debe poder mantener la distancia de frenado esperada para las condiciones de prueba.

Una prueba dinámica ocasiona un desgaste en el freno que debe tenerse en cuenta en la planificación de proyecto del mismo. En máquinas en las que varios frenos operan sobre el mismo eje, la prueba dinámica por separado de cada freno suele generar tensiones dentro del diseño mecánico de la máquina, así como una distancia de frenado más larga. Alternativamente, es posible comprobar todos los frenos simultáneamente, aunque esto incumple el requisito normativo de prueba individual.

La prueba dinámica resulta más bien inadecuada como único método de prueba en una máquina.

Recuerde: En máquinas con más de un freno, cada freno se prueba individualmente (p. ej. accionamiento en grupo o freno de motor en combinación un freno adicional sobre el mismo eje de accionamiento). Las posibles tensiones mecánicas durante la prueba por separado deben tenerse en cuenta en el diseño de la máquina o evitarse mediante una automatización adecuada.