Interface fieldbus

Palavra de dados de entrada de processo

Descrição

PE4

As seguintes opções estão disponíveis:

  • Torque em % do torque nominal do motor
  • Corrente aparente relativa em% da corrente nominal da unidade
  • Corrente aparente absoluta em A

Mais informações podem ser encontradas no capítulo Dados de saída de processo.

PE9/10

As seguintes opções estão disponíveis:

  • Sem função
  • Posição atual

Mais informações podem ser encontradas no capítulo Dados de saída de processo.