Diagrama de tiempos para el modo de inversión

La siguiente figura muestra la velocidad real del accionamiento en función del estado de las señales de entrada y de salida durante la elevación o el giro. Como requisito previo para el funcionamiento, SP 1:0 Habilitar/Parada de emergencia y SP 1:1 Habilitar/Parada de aplicación deben estar ajustados y SP 1:13 Activar bloqueo de la etapa de salida no debe estar ajustado. Véase Diagrama de tiempos del modo manual.