Canal de parâmetro via dados do processo (5 PD)

A função adicional Canal de parâmetro através dos dados do processo amplia a gama de funções para incluir a opção de leitura e gravação de parâmetros do conversor. A função adicional aumenta o comprimento dos dados de processo em 5 palavras de dados do processo. Mais informações podem ser encontradas no capítulo Canal de parâmetro via dados do processo.

INFORMAÇÃO

Essa função está disponível até a versão 9 do MOVIKIT®.

INFORMAÇÃO

Os dados são gravados de forma volátil e, portanto, não estão protegidos contra falta de fase na alimentação.