Finecorsa hardware
I finecorsa hardware vengono collegati agli ingressi digitali configurati allo scopo. La configurazione degli ingressi digitali avviene nella configurazione del modulo software in [Inputs/outputs].
Le camme dei finecorsa hardware devono coprire il tratto di avanzamento fino all'arresto.

ATTENZIONE

Utilizzare solo finecorsa hardware con contatti di apertura (low attivo).

[1] | senso di rotazione positivo |
[2] | percorso di avanzamento |
[3] | finecorsa hardware negativo |
[4] | finecorsa hardware positivo |
NOTA

Assicurarsi che i finecorsa hardware siano assegnati correttamente. Ciò significa che viene accostato il finecorsa hardware positivo con il senso di rotazione positivo e il finecorsa hardware negativo con il senso di rotazione negativo.
Ulteriori informazioni