Sequenza di processo e stati segnale
N. | Sequenza | PD | Stati segnale |
|---|---|---|---|
[1] abilitazione generale |
| PO 1:0 |
|
| PO 1:1 |
| |
| PO 1:13 |
| |
[1] | attivazione del modo applicazione "Posizionamento modulo – direzione positiva" | PO 6 | 402 (decimale) |
applicazione dei parametri dinamici (anche durante il processo di avanzamento) | PO 2 PO 3 PO 4 | velocità di riferimento accelerazione decelerazione | |
da [1] a [5] e da [6] | avvio/stop dell'asse | PO 1:7 |
|
[2], [4] | specifica della posizione nominale (una nuova posizione nominale viene applicata anche durante il processo di avanzamento) | PO 7 PO 8 | "Posizione nominale" (parola high) "Posizione nominale" (parola low) |
da [1] a [2], da [3] a [4] e da [7] | Se la posizione reale rientra nella larghezza della finestra configurata, viene impostato il segnale di riscontro "In posizione". L'azionamento rimane fermo soggetto alla regolazione posizione. | PI 1:7 |
|