Sequenza di processo e stati segnale

N.

Sequenza

PD

Stati segnale

[1]

abilitazione generale

  • PO 1:0 = "1"
  • abilitazione/arresto di emergenza

PO 1:0

  • "1": abilitazione
  • "0": decelerazione con rampa di emergenza
  • PO 1:1 = "1"
  • abilitazione/stop applicazione

PO 1:1

  • "1": abilitazione
  • "0": decelerazione corrispondentemente ai limiti di applicazione
  • PO 1:13 = "0"
  • blocco stadio finale (segnale con la massima priorità)

PO 1:13

  • "0": abilitazione stadio finale
  • "1": stadio finale bloccato (l'azionamento deriva fino all'arresto o il freno interviene)

[1]

attivazione del modo applicazione "Ricerca di zero"

PO 6

300/301 (decimale)

[2]

avvio/stop della ricerca di zero

PO 1:7

  • "1": avvio della ricerca di zero
  • "0": stop con funzione di azionamento FCB 14 arresto d’emergenza.

[3]

segnalazione "Azionamento attivo con riferimento definito"

PI 1:5

  • "1": azionamento attivo con riferimento definito