Sequenza di processo e stati segnale
N. | Sequenza | PD | Stati segnale |
|---|---|---|---|
[1] abilitazione generale |
| PO 1:0 |
|
| PO 1:1 |
| |
| PO 1:13 |
| |
[1] | attivazione del modo applicazione "Posizionamento relativo" | PO 6 | 401 (decimale) |
[2] | segnale di riscontro del modo applicazione "Posizionamento relativo" | PI 6 | 401 (decimale) |
[3] | applicazione dei parametri dinamici (anche durante il processo di avanzamento) | PO 2 PO 3 PO 4 | velocità di riferimento accelerazione decelerazione |
[3] | Avvio/stop dell'asse. Se durante la corsa verso la prima destinazione viene revocato il segnale "Avvio", l'azionamento si arresta e, quando questo segnale viene nuovamente impostato, prosegue fino alla destinazione originaria. | PI 1:7 |
|
[3] | specifica della distanza (posizione relativa) | PO 7 PO 8 | "Posizione nominale" (parola high) "Posizione nominale" (parola low) |
da [3] a [4] e da [6] a [7] | applica posizione relativa NOTA: la posizione relativa viene calcolata una volta e salvata con il fronte in ascesa del segnale. Con un nuovo fronte positivo (anche durante la corsa verso la prima destinazione) è possibile prolungare o accorciare il percorso della posizione relativa specificata. | PO 1:6 |
|
a [3], da [5] a [6] e da [8] | Se la posizione reale rientra nella larghezza della finestra configurata, viene impostato il segnale di riscontro "In posizione". L'azionamento rimane fermo soggetto alla regolazione posizione. | PI 1:7 |
|
NOTA