EG7., AG7. montieren
- Streichen Sie die Geberzapfen mit einer Paste gegen Passungsrost ein, z. B. NOCO-Paste.
- Schieben Sie den Geber bis zum Anschlag des Wellenendes.
- Ziehen Sie die zentrale Befestigungsschraube [B] an.
- Bei Sicherheitsgeber: Benetzen Sie die im folgenden Schritt benötigten Schrauben mit LOCTITE® 241.
- Ziehen Sie die Befestigungsschrauben [232] der Drehmomentstütze an.
- Schrauben Sie den Anschlussdeckel [619] an.
- Montieren Sie die Abdeckhaube [361] oder ggf. den Fremdlüfter [170].
- Montieren Sie ggf. das Schutzdach [657] mit den Schrauben [707].