| 4-polig:
- Schieben Sie den Glasgewebeschlauch lang [1534] über die Einzeladern des Geberkabels. Die Schirmung [S] muss in die entgegengesetzte Richtung gelegt werden.
- Schieben Sie den Glasgewebeschlauch kurz [1552] über die Einzeladern.
- Montieren Sie die Anschluss-Scheibe [1524].
|

| 8-polig:
- Glasgewebeschlauch lang [1534] über die Einzeladern des Geberkabels schieben. Die Schirmung [S] muss in die entgegengesetzte Richtung gelegt werden.
- Glasgewebeschlauch kurz [1552] über die Einzeladern schieben.
- Anschluss-Scheibe [1524] montieren.
|

| - Führen Sie die Aderleitungen durch die Gewindereduzierung aus dem Klemmenkasten nach außen.
- Schließen Sie den M12-Steckverbinder wie im Schaltbild dargestellt an (siehe Übersicht Schaltbilder).
- Verschrauben Sie die Aderleitungen mit dem M12‑Steckverbinder.
- Befestigen Sie den Stecker.
|

| - Verdrahten Sie die Anschlussbox [1632] entsprechend des vorher verbauten Gebertyps (siehe Übersicht Schaltbilder).
|

| - Fixieren Sie den kurzen Glasgewebeschlauch [1552] mit einem Kabelbinder.
- Befestigen Sie die Anschlussbox mit einem Kabelbinder möglichst nahe an den Aderendhülsen am Glasgewebeschlauch.
|

| - Verschrauben Sie die Schirmung am Klemmenkasten.
|

| - Setzen Sie den Deckel des Klemmenkastens auf.
- Befestigen Sie den Deckel mit den Schrauben.
|