EI7. montieren - Motoren DRN../DRU../DR2..71 – 132S

Vor der Montage muss die Tülle [1526] mit der Sachnummer 13637339 bei SEW-EURODRIVE beschafft werden.

Die Tülle [1526] ist auch in den jeweiligen Nachrüstsätzen und Servicekits enthalten.

Vor der Montage müssen die Flachkopfschrauben für die Bremse [1518] mit der Sachnummer 19103387 bei SEW-EURODRIVE beschafft werden.

Die Schrauben [1518] sind auch in den jeweiligen Nachrüstsätzen und Servicekits enthalten.

Vor der Montage muss eine Anschluss-Scheibe [1524] mit der Sachnummer 13262130 bei SEW-EURODRIVE beschafft werden.

Die Anschluss-Scheibe [1524] ist auch in den jeweiligen Nachrüstsätzen und Servicekits enthalten.

  • Tülle [1526] auf Kabelende des Gebermoduls [1517] schieben. Beim Dehnen der Tülle darf der maximale Innendurchmesser von 12 mm nicht überschritten werden.

  • Kabelmantel mit Kabelgleitmittel z. B.: Lub-I von 3M™ bestreichen. Durch drehende Bewegung Kabel vorsichtig durch Tülle in den Klemmenkasten einziehen. Die Tülle darf dabei nicht in den Klemmenkasten einrutschen.

Der Mindestbiegeradius von 28 mm darf nicht unterschritten werden!

  • Bereiten Sie eine Heizplatte vor.
  • Die Buchse des Kunststofflüfters auf eine Heizplatte legen und auf 100 – 130 °C erwärmen.

Der Kunststofflüfter darf dabei keinen direkten Kontakt mit der Heizplatte haben!

Es kann ein beliebiges Bauteil aus wärmeleitfähigem Material [1] (z. B. Metallring) als Auflagefläche verwendet werden.

  • Montagepaste auf Welle/Lüftersitz auftragen z. B.: MOLYCOTE®.
  • Erwärmten Lüfter montieren.
  • Lüfter mit Sicherungsring befestigen.

  • Lüfterhaube aufsetzen und mit Schrauben befestigen.
    • Anziehdrehmoment Lüfterhaube Metall: 3.3 Nm
    • Anziehdrehmoment Lüfterhaube Kunststoff: 2 Nm

  • Deckel des Klemmenkastens aufsetzen und mit Schrauben befestigen.
    • Anziehdrehmoment: 4 Nm

  • Gebermodul mit 2 Schrauben [1518] an den Distanzstücken befestigen.
    • Anziehdrehmoment: 2.5 Nm