Anschluss über M12-Steckverbinder am Klemmenkasten

Zum Anschluss steht ein 8-poliger M12-Steckverbinder am Klemmenkasten zur Verfügung.

8-poliger M12-Steckverbinder AVRE

male, A-codiert

Pin 1:

+UB

Pin 5:

B

Pin 2:

GND

Pin 6:

B

Pin 3:

A

Pin 7:

n.c.

Pin 4:

A

Pin 8:

n.c.

HINWEIS

Die Pins 7 und 8 dürfen nicht verwendet werden.

Für das Geberkabel gelten folgende Vorgaben:

  • Maximale Länge des Kabels: 100 m. Die Kabellänge kann zusätzlich durch das Geberauswertegerät eingeschränkt sein.
  • Der minimale Aderquerschnitt muss den Vorgaben des Geberauswertegeräts entsprechen. Sind dort keine Vorgaben vorhanden, muss der Aderquerschnitt mindestens 0.25 mm² betragen.
  • Das Kabel muss geschirmt sein. Der Schirm muss beidseitig flächig aufliegen.
  • Das Kabel muss paarweise verdrillte Adern aufweisen.