Geberanbauvorrichtung demontieren

  1. Bei Baugröße 250 – 280: Um die Abdeckhaube [361] zu demontieren, drehen Sie die Schrauben [34] aus.
  2. Bei Baugröße 315: Um die Abdeckhaube [657] zu demontieren, drehen Sie die Schrauben [1711] aus.
  3. Demontieren Sie den Geber [220], siehe Kapitel EV.., AV.., XV.. demontieren
  4. Um das Erdungsband [1489] von der Geberanbauvorrichtung [A] zu lösen, entfernen Sie die Fächerscheibe [1496], Scheibe [1497] und Schraube [1498].
  5. Um die Lüfterhaube [35] zu demontieren, drehen Sie die Schrauben [22] aus.
  6. Um die Geberanbauvorrichtung [A] abzunehmen, lösen Sie die Schraube [1458].
    • Falls die Geberanbauvorrichtung schwer zu lösen ist: Schrauben Sie einen Gewindestift M6 (Länge 20 – 35 mm) handfest in die Rotorbohrung ein. Schrauben Sie einen Gewindestift M8 (Länge > 10 mm) in dieselbe Bohrung und drücken Sie die Geberanbauvorrichtung [A] vom Rotor [1] ab. Entfernen Sie den Gewindestift M6 aus der Rotorbohrung.