Anschluss über M12-Steckverbinder am Klemmenkasten

Zum Anschluss steht ein 8-poliger M12-Steckverbinder zur Verfügung.

8-poliger M12-Steckverbinder AVRE

A-codiert

Pin 1: +UB

male

Pin 2: GND

Pin 3: A

Pin 4: n.c.

Pin 5: B

Pin 6: C

Pin 7: TF

Pin 8: TF

Für das Geberkabel gelten folgende Vorgaben:

  • Maximale Länge des Kabels: 100 m. Die Kabellänge kann zusätzlich durch das Geberauswertegerät eingeschränkt sein.
  • Der minimale Aderquerschnitt muss den Vorgaben des Geberauswertegeräts entsprechen. Sind dort keine Vorgaben vorhanden, muss der Aderquerschnitt mindestens 0.25 mm² betragen.
  • Das Kabel muss geschirmt sein. Der Schirm muss beidseitig flächig aufliegen.
  • Das Kabel muss paarweise verdrillte Adern aufweisen.