Überblick Anbaugeberkabel – MOVIDRIVE® B
Anschlusskabel | Länge/Verlegeart | Spezifikation | ||
|---|---|---|---|---|
Motorseite | ||||
| Feste Länge Variable Länge
| Wenn der Geber am Motor ohne Geberanschlussdeckel bestellt und geliefert wird, kann das konfektionierte Kabel geberseitig mit dem Geberanschlussdeckel ausgeführt werden. | ||
D-Sub (15-polig) | Geberanschlussdeckel | |||
| Feste Länge Variable Länge
| Der Anschluss an der Klemmenleiste im Geberanschlussdeckel erfolgt kundenseitig. Die Kabelverschraubung am Geberanschlussdeckel ist im Lieferumfang des Gebers enthalten. Anschluss an MOVIDRIVE®: Passend zur Schnittstelle am Umrichter ist ein 15‑poliger Stecker erhältlich. | ||
D-Sub (15-polig) | Offen (Aderendhülsen und Ringkabelschuhe) | |||
| Feste Länge Variable Länge
| Wenn der Geber am Motor ohne Geberanschlussdeckel bestellt und geliefert wird, kann das konfektionierte Kabel geberseitig mit dem Geberanschlussdeckel ausgeführt werden. Geberkabel mit Anschlussdeckel und zwei Sub-D | ||
D-Sub (1 x 9-polig und 1 ×15-polig) | Geberanschlussdeckel | |||
| Feste Länge Variable Länge
| Der Anschluss an der Klemmenleiste im Geberanschlussdeckel erfolgt kundenseitig. Die Kabelverschraubung am Geberanschlussdeckel ist im Lieferumfang des Gebers enthalten. Anschluss an MOVIDRIVE®: Passend zur Schnittstelle am Umrichter ist ein 9‑ und ein 15‑poliger Stecker erhältlich. Geberkabel mit Aderendhülsen und zwei Sub-D | ||
D-Sub (1 x 9-polig und 1 ×15-polig) | Offen (Aderendhülsen und Ringkabelschuhe) | |||
| Feste Länge Variable Länge
| Anschluss an MOVIDRIVE®: Passend zur Schnittstelle am Umrichter ist ein 15‑poliger Stecker erhältlich. Geberkabel mit M23 und Sub-D | ||
D-Sub (15-polig) | M23-Stecker | |||
HINWEIS