Definition der Signalbezeichnungen

Signalbezeichnung

alternative Signalbezeichnung

Definition

A+, Cos+

A, Cos

A-Spur, TTL-/HTL-Signal, Cosinus

A-, Cos-

/A, RefCos, A

invertierte A-Spur, invertiertes TTL-/HTL-Signal, invertierter Cosinus

B+, Sin+

B, Sin

B-Spur, TTL-/HTL-Signal, Sinus

B-, Sin-

/B, RefSin, B

invertierte B-Spur, invertiertes TTL-/HTL-Signal, invertierter Sinus

C+, Clock+

C, Clock, Clk, Clk+

C-Spur, TTL-/HTL-Signal, Clock- oder Nullimpuls

C-, Clock-

/C, CLK-, C

invertierte C-Spur, invertiertes TTL-/HTL-Signal, invertierter Clock- oder invertierter Nullimpuls

D+, Data+

D, Data, Daten, Daten+

D-Spur, TTL-Signal, Data

D-, Data-

/D, Daten-, D

invertierte D-Spur, invertiertes TTL-Signal, invertierte Data

S1, Cos+

Cos

positiver Anschluss der Cosinus-Sekundärseite

S3, Cos-

–

negativer Anschluss der Cosinus-Sekundärseite

S2, Sin+

Sin

positiver Anschluss der Sinus-Sekundärseite

S4, Sin-

–

negativer Anschluss der Sinus-Sekundärseite

R1, Ref+

Ref1, Ref

positiver Anschluss der Erregersignal-Primärseite

R2, Ref-

Ref2

negativer Anschluss der Erregersignal-Primärseite

UB

+UB, VCC

Versorgungsspannung

GND

0 V

Bezugsmasse

TF+

–

positiver Anschluss des Temperatursensors

TF-

–

negativer Anschluss des Temperatursensors

Beachten Sie, dass beim Einsatz von Geräten und Geberauswerteeinheiten anderer Hersteller die Signalbezeichnungen verschieden sein können. In diesem Fall ordnen Sie die Belegung entsprechend den Definitionen in der oben stehenden Tabelle zu.