Typen

Aufbau und Kabelquerschnitt

Sachnummer

Verlegeart

Geber

4 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2

13622021

feste Verlegung

E.7., A.7.

E.8., A.8.

4 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2

13622048

Schleppkettenverlegung

E.7., A.7.

E.8., A.8.

5 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2

28111508

feste Verlegung

E.7., A.7.

E.8., A.8.

5 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2

28111516

Schleppkettenverlegung

E.7., A.7.

E.8., A.8.