Geber EI7. - M12 am Klemmenkasten - AVRE, AVSE - MOVITRAC® advanced
[1] | DR..-Motoren mit 8-poligem M12-Steckverbinder für Gebersignale am Klemmenkasten, ohne TF. Anschlusstyp: AVSE Geber: EI7. Die Signale für die thermische Überwachung des Motors werden nicht im Geberkabel übertragen. |
[2] | DR..-Motoren mit 8-poligem M12-Steckverbinder für Gebersignale und thermische Überwachung TF am Klemmenkasten. Anschlusstyp: AVRE Geber: EI7. Die Signale für die thermische Überwachung des Motors werden im Geberkabel übertragen. |