Geberanschluss

Beachten Sie beim Anschluss der Geber an die Umrichter die Hinweise in der Betriebsanleitung der Umrichter und die den Gebern beiliegenden Schaltbilder.

Für den Sicherheitsgeber EI7C FS können abweichende Anforderungen oder Einschränkungen durch das Geberauswertegerät bestehen, z. B. bei den maximalen Leitungslängen oder den Aderquerschnitten. Beachten Sie hierzu zusätzlich die Produktdokumentation zum Geberauswertegerät.

Mechanische Anforderungen
  • Bei den Anschlussvarianten mit M12‑ oder M23‑Steckverbinder muss eine Zugentlastung des Kabels gemäß IEC 60079‑14 kundenseitig vorgenommen werden.
  • Beachten Sie bei den Anschlussvarianten mit Klemmenleisten oder Anschlusseinheiten:
    • Kabel und Adern müssen mechanisch vor Beschädigungen geschützt sein, wenn sie mit Komponenten des Motors im Klemmenkasten in Verbindung kommen. Nutzen Sie Gewebeschläuche.
    • Kabel und Adern müssen elektrisch gegenüber Spannung führenden Teilen wie z. B. Klemmbrettern oder Leistungsklemmen des Motors geschützt sein. Beachten Sie die erforderlichen Luft- und Kriechstrecken.
    • Beachten Sie mögliche Anforderungen hinsichtlich Konformität mit UL oder CSA. Nutzen Sie für den mechanischen und elektrischen Schutz z. B. passende Glasgewebeschläuche mit UL-Style.
Elektrische Anforderungen
  • Verpolungsschutz und Überspannungsschutz
    • Signalleitungen

Kurzschluss-Schutz:

Signalausgänge gegeneinander

✔

gegen Versorgung

–

gegen GND

✔

gegen Gebergehäuse

✔

gegen Schirmung

✔

(Annahme: Potenzialdifferenz GND zu Schirmung: 0 V)

Mindest-Kurzschluss-Strom pro Kanal:

50 mA

Überspannungsschutz

–

    • Digitale Schnittstelle

Kurzschluss-Schutz:

Signalausgänge gegeneinander

✔

gegen Versorgung

✔ (bis 24 V)

gegen GND

✔

gegen Gebergehäuse

✔

gegen Schirmung

✔

(Annahme: Potenzialdifferenz GND zu Schirmung: 0 V)

Überspannungsschutz

±70 V (fault protected, ±70 V (transient))

  • Maximale Leitungslänge (Umrichter – Geber):
    • 100 m bei einer Kapazität von Ader zu Schirm ≤ 110 nF/km
    • 100 m bei einer Kapazität von Ader zu Ader ≤ 70 nF/km
  • Aderquerschnitt:
    • Versorgungsadern ≥ 0.25 mm2 bis 50 m Leitungslänge
    • Versorgungsadern ≥ 0.5 mm2 bis 100 m Leitungslänge
    • Signaladern ≥ 0.25 mm2
  • Geschirmte Leitung mit paarweise verdrillten Adern. Legen Sie den Schirm beidseitig großflächig auf:
    • Auf der Geberseite: in der Kabelverschraubung des Geberanschlussdeckels oder des Klemmenkastens oder im Geberstecker.
    • Auf der Umrichterseite oder der Seite der Auswerte-Einheit: an einer Elektronikschirmklemme und am Gehäuse des D-Sub-Steckers oder eines anderen Steckers.
  • Verlegen Sie die Geberkabel räumlich getrennt von den Leistungskabeln mit einem Abstand von mindestens 200 mm.
  • Beachten Sie die technischen Daten des Gebers bei der Auswahl der Verkabelung, besonders hinsichtlich Betriebsspannung oder -strom.

Geber sind in folgenden Bereichen verpolgeschützt:

  • Versorgungsspannung untereinander
  • Signalleitungen untereinander
  • digitale Datenleitungen wie z. B. RS485 untereinander

Es darf von außen keine Spannung an Ausgangssignale angelegt werden. Es besteht kein Kurzschluss-Schutz der Geberleitungen untereinander. Nicht verwendete Leitungen müssen einzeln isoliert und gegen Kurzschluss gesichert werden.