Geber RK8M - Integrierter Gebersteckverbinder - A1GA, A2GA - MOVIDRIVE®

[1]

DR..-Motoren mit integriertem Steckverbinder für Gebersignale ohne Anschlussdeckel am Motor, mit Anschlussdeckel am Kabel.

Anschlusstyp: A2GA

Geber: RK8M

Steckverbinder am Umrichter: D-Sub15.

Die Signale für die thermische Überwachung des Motors werden nicht im Geberkabel übertragen.

[2]

DR..-Motoren mit integriertem Steckverbinder für Gebersignale ohne Anschlussdeckel am Motor, mit Anschlussdeckel am Kabel.

Anschlusstyp: A2GA

Geber: RK8M

Steckverbinder am Umrichter: D-Sub9.

Die Signale für die thermische Überwachung des Motors werden nicht im Geberkabel übertragen.

[3]

DR..-Motoren mit integriertem Steckverbinder für Gebersignale mit Anschlussdeckel am Motor und offenen Enden am Kabel.

Anschlusstyp: A1GA

Geber: RK8M

Steckverbinder am Umrichter: D-Sub15.

Die Signale für die thermische Überwachung des Motors werden nicht im Geberkabel übertragen.

[4]

DR..-Motoren mit integriertem Steckverbinder für Gebersignale mit Anschlussdeckel am Motor und offenen Enden am Kabel.

Anschlusstyp: A1GA

Geber: RK8M

Steckverbinder am Umrichter: D-Sub9.

Die Signale für die thermische Überwachung des Motors werden nicht im Geberkabel übertragen.