Stecker-Codes von SEW-EURODRIVE

AIGA

=

M23 ohne Temperatursensor, z. B. /TF oder /PI

AIGB

=

M23 mit Temperatursensor, z. B. /TF oder /PI

AVSE

=

M12 ohne invertierte Signalspuren /A, /B und ohne Temperatursensor, z. B. /TF oder /PI

AVRE

=

M12 mit nicht invertierten Signalspuren A, B und mit invertierten Signalspuren /A, /B und mit optionalem Temperatursensor, z. B. /TF oder /PI. Bei Sicherheitsgeber EI7C FS ohne TF.

AE + AVRE

=

Anschlusseinheit + M12 mit nicht invertierten Signalspuren und mit optionalem Temperatursensor, z. B. /TF oder /PI

AE

=

Klemmenleiste/Anschlusseinheit im Klemmenkasten

A1GA

=

integrierter Gebersteckverbinder an der Seite oder Rückseite der Geberabdeckhaube montiert, Auslieferung mit Anschlussdeckel

A2GA

=

integrierter Gebersteckverbinder an der Seite oder Rückseite der Geberabdeckhaube montiert, Auslieferung ohne Anschlussdeckel

KIGA

=

M23-Steckverbinder mit 0.36-m-Kabel direkt am Geber montiert, Auslieferung ohne Gegenstecker